Cardmaster / CARDMASTER 17/16 / PC 17/16-FC3
PC 17/16-FC3 7520280
Mått 166 x 160 x 118
- IP66; IP67; IK07
Teknisk data
Produktnummer : 7520280
Beskrivning : Skruvmonterat grått lock
Anmärkningar : Reglerkapsling, PC
Förpackning : 4
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074010254
Elnummer Danmark : 8212054736
Elnummer Sverige : 2508193
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 166
Bredd (mm.) : 160
Djup (mm.) : 118
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Rökfärgat/grått
Förpackningsmaterial : TPE
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67
Slagtålighet (EN 62262): IK07
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
Cardmaster / CARDMASTER 17/16 / PC 17/16-FC3
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
PC 17/16-FC3


Sample image
Order symbol : PC 17/16-FC3
Produktnummer : 7520280
Beskrivning : Skruvmonterat grått lock
Anmärkningar : Reglerkapsling, PC
EAN-nummer : 6418074010254
El. number :
- Danmark : 8212054736
- Sverige : 2508193

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 166 | 160 | 118 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Skåpfärg : | RAL_7035 |
Dörrfärg : | Rökfärgat/grått |
Förpackningsmaterial : | TPE |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tillbehör : | |
---|---|
FP 17/16 | Front plate (aluminium), for enclosures: |
MP 17/16 |
Mounting plate, for enclosures:
(136 x 133 x 1) |
FC PC 17/16 |
Frame of PC front plate, for enclosures:
(166 x 106 x 16) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK07; |
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
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )