Cardmaster / CARDMASTER 21/18 / PC 21/18-FC3
PC 21/18-FC3 7520281
Mått 213 x 185 x 102
- IP66; IP67; IK07
Teknisk data
Produktnummer : 7520281
Beskrivning : Skruvmonterat grått lock
Anmärkningar : Reglerkapsling, PC
Förpackning : 4
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074010261
Elnummer Danmark : 8212052408
Elnummer Sverige : 2508194
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 213
Bredd (mm.) : 185
Djup (mm.) : 102
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Rökfärgat/grått
Förpackningsmaterial : TPE
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67
Slagtålighet (EN 62262): IK07
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
Cardmaster / CARDMASTER 21/18 / PC 21/18-FC3
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
PC 21/18-FC3


Sample image
Order symbol : PC 21/18-FC3
Produktnummer : 7520281
Beskrivning : Skruvmonterat grått lock
Anmärkningar : Reglerkapsling, PC
EAN-nummer : 6418074010261
El. number :
- Danmark : 8212052408
- Sverige : 2508194

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 213 | 185 | 102 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Skåpfärg : | RAL_7035 |
Dörrfärg : | Rökfärgat/grått |
Förpackningsmaterial : | TPE |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tillbehör : | |
---|---|
FP 21/18 |
Front plate (aluminium), for enclosures:
(207 x 119 x 1) |
FC PC 21/18 |
Frame of PC front plate, for enclosures:
(213 x 125 x 20) |
MP 21/18 |
Mounting plate, for enclosures:
(142 x 200 x 1) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK07; |
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
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 17.04.2025)