Skip to content
  
Previous slide
PC 25/22-FC3 product image 1
Next slide
PC 25/22-FC3 thumbnail image 1
PC 25/22-FC3 thumbnail image 1

Cardmaster / CARDMASTER 25/22 / PC 25/22-FC3

PC 25/22-FC3 7520241

Mått 257 x 219 x 135

  • IP66; IP67; IK07
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7520241

Beskrivning : Skruvmonterat grått lock

Anmärkningar : Reglerkapsling, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074059376

Elnummer Danmark : 8212052424

Elnummer Sverige : 2508192

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 257

Bredd (mm.) : 219

Djup (mm.) : 135

Material :

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Rökfärgat/grått

Förpackningsmaterial : TPE

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringar :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07
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
Cardmaster / CARDMASTER 25/22 / PC 25/22-FC3

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

PC 25/22-FC3

Fibox
7520241_PC_25-22-FC3_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 25/22-FC3

Produktnummer : 7520241

Beskrivning : Skruvmonterat grått lock

Anmärkningar : Reglerkapsling, PC

EAN-nummer : 6418074059376

El. number :

  • Danmark : 8212052424
  • Sverige : 2508192
CM25_22-3
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 257 219 135
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Rökfärgat/grått
Förpackningsmaterial : TPE
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
MP 25/22 Mounting plate, for enclosures:
(225 x 175 x 1)
FC PC 25/22 Frame of PC front plate, for enclosures:
(257 x 157 x 30)
FP 25/22 Front plate (aluminium), for enclosures:
(250 x 150 x 1)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc