Skip to content
 
    Underdel, lock till anslutningsdelen med EPDM-packning och skruvar för montageplåt/DIN-skena. -3 och -L3 versioner: transparent lock med PUR-packning, gångjärn, låsanordning; FC version: Sluten PC grått lock med PUR-packning och lockskruvar.
   
Previous slide
ABS 25/22-3 product image 1
Next slide
ABS 25/22-3 thumbnail image 1
ABS 25/22-3 thumbnail image 2
ABS 25/22-3 thumbnail image 1

Cardmaster / CARDMASTER 25/22 / ABS 25/22-3

ABS 25/22-3 7585134

Mått 280 x 219 x 156

Innehåller : Underdel, lock till anslutningsdelen med EPDM-packning och skruvar för montageplåt/DIN-skena. -3 och -L3 versioner: transparent lock med PUR-packning, gångjärn, låsanordning; FC version: Sluten PC grått lock med PUR-packning och lockskruvar.

  • IP65; IK07
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7585134

Beskrivning : Rökfärgat transparent gångjärnslock

Anmärkningar : Reglerkapsling, ABS

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074059406

Elnummer Danmark : 8212050523

Elnummer Sverige : 7585134

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 280

Bredd (mm.) : 219

Djup (mm.) : 156

Material :

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Rökfärgat/grått

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Klassificeringar :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP65

Slagtålighet (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

Produkten är associerad med följande kataloger :

Cardmaster / CARDMASTER 25/22 / ABS 25/22-3

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

ABS 25/22-3

Fibox
7585134_ABS_25_22_3_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ABS 25/22-3

Produktnummer : 7585134

Beskrivning : Rökfärgat transparent gångjärnslock

Anmärkningar : Reglerkapsling, ABS

EAN-nummer : 6418074059406

El. number :

  • Danmark : 8212050523
  • Sverige : 7585134

Innehåller : Underdel, lock till anslutningsdelen med EPDM-packning och skruvar för montageplåt/DIN-skena. -3 och -L3 versioner: transparent lock med PUR-packning, gångjärn, låsanordning; FC version: Sluten PC grått lock med PUR-packning och lockskruvar.

CM25_22-3
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 280 219 156
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Rökfärgat/grått
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
MP 25/22 Mounting plate, for enclosures:
(225 x 175 x 1)
FC PC 25/22 Frame of PC front plate, for enclosures:
(257 x 157 x 30)
FP 25/22 Front plate (aluminium), for enclosures:
(250 x 150 x 1)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc