Cardmaster / CARDMASTER 30/25 / PC 30/25-C3
PC 30/25-C3 7520031
Mått 314 x 260 x 95
- IP65; IK07
Teknisk data
Produktnummer : 7520031
Beskrivning : Med aluminium frontplåt
Anmärkningar : Reglerkapsling, PC
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074005854
Elnummer Danmark : 8212016596
Elnummer Sverige : 2508185
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 314
Bredd (mm.) : 260
Djup (mm.) : 95
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Rökfärgat/grått
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Täthetsklass (EN 60529): IP65
Slagtålighet (EN 62262): IK07
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
Cardmaster / CARDMASTER 30/25 / PC 30/25-C3
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
PC 30/25-C3


Sample image
Order symbol : PC 30/25-C3
Produktnummer : 7520031
Beskrivning : Med aluminium frontplåt
Anmärkningar : Reglerkapsling, PC
EAN-nummer : 6418074005854
El. number :
- Danmark : 8212016596
- Sverige : 2508185

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 314 | 260 | 95 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Skåpfärg : | RAL_7035 |
Dörrfärg : | Rökfärgat/grått |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tillbehör : | |
---|---|
FP 30/25 |
Front plate (aluminium), for enclosures:
(290 x 190 x 1) |
MP 30/25 |
Mounting plate, for enclosures:
(282 x 215 x 1) |
FC PC 30/25 |
Frame of PC front plate, for enclosures:
(296 x 196 x 30) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK07; |
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
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )