Underdel, lock till anslutningsdelen med EPDM-packning och skruvar för montageplåt/DIN-skena. -3 och -L3 versioner: transparent lock med PUR-packning, gångjärn, låsanordning; FC version: Sluten PC grått lock med PUR-packning och lockskruvar.






Cardmaster / CARDMASTER 30/25 / ABS 30/25-3
ABS 30/25-3 7585019
Mått 320 x 260 x 129
Innehåller : Underdel, lock till anslutningsdelen med EPDM-packning och skruvar för montageplåt/DIN-skena. -3 och -L3 versioner: transparent lock med PUR-packning, gångjärn, låsanordning; FC version: Sluten PC grått lock med PUR-packning och lockskruvar.
- IP65; IK07
Teknisk data
Produktnummer : 7585019
Beskrivning : Rökfärgat transparent gångjärnslock
Anmärkningar : Reglerkapsling, ABS
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074056795
Elnummer Danmark : 8212016774
Elnummer Sverige : 7585019
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 320
Bredd (mm.) : 260
Djup (mm.) : 129
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Rökfärgat/grått
Förpackningsmaterial : TPE
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Täthetsklass (EN 60529): IP65
Slagtålighet (EN 62262): IK07
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
Brandklassning : UL 94 HB
Glödtrådstest (IEC 60695): 650C
Cardmaster / CARDMASTER 30/25 / ABS 30/25-3
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
ABS 30/25-3


Sample image
Order symbol : ABS 30/25-3
Produktnummer : 7585019
Beskrivning : Rökfärgat transparent gångjärnslock
Anmärkningar : Reglerkapsling, ABS
EAN-nummer : 6418074056795
El. number :
- Danmark : 8212016774
- Sverige : 7585019
Innehåller : Underdel, lock till anslutningsdelen med EPDM-packning och skruvar för montageplåt/DIN-skena. -3 och -L3 versioner: transparent lock med PUR-packning, gångjärn, låsanordning; FC version: Sluten PC grått lock med PUR-packning och lockskruvar.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 320 | 260 | 129 |
Material : | |
---|---|
Material : | ABS |
Skåpfärg : | RAL_7035 |
Dörrfärg : | Rökfärgat/grått |
Förpackningsmaterial : | TPE |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Tillbehör : | |
---|---|
FP 30/25 |
Front plate (aluminium), for enclosures:
(290 x 190 x 1) |
MP 30/25 |
Mounting plate, for enclosures:
(282 x 215 x 1) |
FC PC 30/25 |
Frame of PC front plate, for enclosures:
(296 x 196 x 30) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Helt isolerad |
Halogenfri : | Ja |
UV-beständig : | - |
Brandklassning : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)