Skip to content
  
Previous slide
PC 36/31-C3 product image 1
Next slide
PC 36/31-C3 thumbnail image 1
PC 36/31-C3 thumbnail image 2
PC 36/31-C3 thumbnail image 3
PC 36/31-C3 thumbnail image 4
PC 36/31-C3 thumbnail image 5
PC 36/31-C3 thumbnail image 7
PC 36/31-C3 thumbnail image 1
PC 36/31-C3 thumbnail image 2

Cardmaster / CARDMASTER 36/31 / PC 36/31-C3

PC 36/31-C3 7520032

Mått 383 x 316 x 134

  • IP65; IK07
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7520032

Beskrivning : Med aluminium frontplåt

Anmärkningar : Reglerkapsling, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074005861

Elnummer Danmark : 8212016693

Elnummer Sverige : 2508186

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 383

Bredd (mm.) : 316

Djup (mm.) : 134

Material :

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Rökfärgat/grått
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
Slagtålighet (EN 62262): IK07
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
Cardmaster / CARDMASTER 36/31 / PC 36/31-C3

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

PC 36/31-C3

Fibox
7520032_PC_36_31_C3_enclose 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC 36/31-C3

Produktnummer : 7520032

Beskrivning : Med aluminium frontplåt

Anmärkningar : Reglerkapsling, PC

EAN-nummer : 6418074005861

El. number :

  • Danmark : 8212016693
  • Sverige : 2508186
CM36_31-3
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 383 316 134
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Rökfärgat/grått
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
FP 36/31 Front plate (aluminium), for enclosures:
(353 x 223 x 1)
MP 36/31 Mounting plate, for enclosures:
(345 x 258 x 1)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc