Cardmaster / CARDMASTER 36/31 / PC 36/31-3
PC 36/31-3 7525020
Mått 390 x 316 x 167
- IP65; IK07
Teknisk data
Produktnummer : 7525020
Beskrivning : Rökfärgat transparent gångjärnslock
Anmärkningar : Reglerkapsling, PC
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074056757
Elnummer Danmark : 8212016680
Elnummer Sverige : 2537310
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 390
Bredd (mm.) : 316
Djup (mm.) : 167
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Rökfärgat/grått
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Täthetsklass (EN 60529): IP65
Slagtålighet (EN 62262): IK07
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
Cardmaster / CARDMASTER 36/31 / PC 36/31-3
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
PC 36/31-3


Sample image
Order symbol : PC 36/31-3
Produktnummer : 7525020
Beskrivning : Rökfärgat transparent gångjärnslock
Anmärkningar : Reglerkapsling, PC
EAN-nummer : 6418074056757
El. number :
- Danmark : 8212016680
- Sverige : 2537310

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 390 | 316 | 167 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Skåpfärg : | RAL_7035 |
Dörrfärg : | Rökfärgat/grått |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tillbehör : | |
---|---|
FP 36/31 |
Front plate (aluminium), for enclosures:
(353 x 223 x 1) |
MP 36/31 |
Mounting plate, for enclosures:
(345 x 258 x 1) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK07; |
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
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)