En snabbskruv


EK / EK - Accessories / HS10533-GB cov. screw set
HS10533-GB cov. screw set 2550056
Mått 100 x 100 x 10
Innehåller : En snabbskruv
Teknisk data
Produktnummer : 2550056
Beskrivning : Skruvsats för vinghuvud (snabblås)
Anmärkningar : för 30mm lock
EAN-nummer : 6418074300119
Elnummer Danmark : 8212008355
Elnummer Sverige : 2507768
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 100
Bredd (mm.) : 100
Djup (mm.) : 10
Material : Polyamide
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / HS10533-GB cov. screw set
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
HS10533-GB cov. screw set


Sample image
Order symbol : HS10533-GB cov. screw set
Produktnummer : 2550056
Beskrivning : Skruvsats för vinghuvud (snabblås)
Anmärkningar : för 30mm lock
EAN-nummer : 6418074300119
El. number :
- Danmark : 8212008355
- Sverige : 2507768
Innehåller : En snabbskruv
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 100 | 100 | 10 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polyamide |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )