Täckfläns, tätning, monteringstillbehör


EK / EK - Accessories / MB 10324-PM
MB 10324-PM 2550068
Mått 332 x 127 x 15
Innehåller : Täckfläns, tätning, monteringstillbehör
- IP66; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2550068
Beskrivning : Flänspackningssats, storlek 3
Anmärkningar : med täckplatta
EAN-nummer : 6418074300263
Elnummer Danmark : 8212009325
Elnummer Sverige : 2650003
ETIM : EC000211
Höjd (mm.) : 332
Bredd (mm.) : 127
Djup (mm.) : 15
Material : Polykarbonat
Förpackningsmaterial : EPDM
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Täthetsklass (EN 60529): IP66
Slagtålighet (EN 62262): IK08
Brandklassning : UL 94 V0
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
EK / EK - Accessories / MB 10324-PM
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
MB 10324-PM


Sample image
Order symbol : MB 10324-PM
Produktnummer : 2550068
Beskrivning : Flänspackningssats, storlek 3
Anmärkningar : med täckplatta
EAN-nummer : 6418074300263
El. number :
- Danmark : 8212009325
- Sverige : 2650003
Innehåller : Täckfläns, tätning, monteringstillbehör
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 332 | 127 | 15 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Förpackningsmaterial : | EPDM |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
Brandklassning : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )