Flänspackning med monteringstillbehör


EK / EK - Accessories / FG gasket set size 1
FG gasket set size 1 2550078
Mått 48 x 138 x 5
Innehåller : Flänspackning med monteringstillbehör
- IP65
Teknisk data
Produktnummer : 2550078
Beskrivning : Kopplingssats storlek 1
EAN-nummer : 6418074300454
Elnummer Danmark : 8212009600
Elnummer Sverige : 2538357
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 48
Bredd (mm.) : 138
Djup (mm.) : 5
Material : EPDM
Förpackningsmaterial : EPDM
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Täthetsklass (EN 60529): IP65
Halogenfri : Ja
EK / EK - Accessories / FG gasket set size 1
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
FG gasket set size 1


Sample image
Order symbol : FG gasket set size 1
Produktnummer : 2550078
Beskrivning : Kopplingssats storlek 1
EAN-nummer : 6418074300454
El. number :
- Danmark : 8212009600
- Sverige : 2538357
Innehåller : Flänspackning med monteringstillbehör
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 48 | 138 | 5 |
Material : | |
---|---|
Material : | EPDM |
Förpackningsmaterial : | EPDM |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
Halogenfri : | Ja |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)