Flänspackning med monteringstillbehör


EK / EK - Accessories / FG gasket set size 2
FG gasket set size 2 2550079
Mått 84 x 216 x 5
Innehåller : Flänspackning med monteringstillbehör
- IP65
Teknisk data
Produktnummer : 2550079
Beskrivning : Kopplingssats storlek 2
EAN-nummer : 6418074300461
Elnummer Danmark : 8212009613
Elnummer Sverige : 2538359
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 84
Bredd (mm.) : 216
Djup (mm.) : 5
Material : EPDM
Förpackningsmaterial : EPDM
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Täthetsklass (EN 60529): IP65
EK / EK - Accessories / FG gasket set size 2
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
FG gasket set size 2


Sample image
Order symbol : FG gasket set size 2
Produktnummer : 2550079
Beskrivning : Kopplingssats storlek 2
EAN-nummer : 6418074300461
El. number :
- Danmark : 8212009613
- Sverige : 2538359
Innehåller : Flänspackning med monteringstillbehör
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 84 | 216 | 5 |
Material : | |
---|---|
Material : | EPDM |
Förpackningsmaterial : | EPDM |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )