Gångjärnstillbehör för en kapsling


EK / EK - Accessories / MB 10622
MB 10622 3530622
Mått 24 x 33 x 24
Innehåller : Gångjärnstillbehör för en kapsling
Teknisk data
Produktnummer : 3530622
Beskrivning : Par inkl. skruv och borrmall
Anmärkningar : Gångjärn PC
Förpackning : 12
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074039644
Elnummer Danmark : 8212054561
Elnummer Sverige : 2538415
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 24
Bredd (mm.) : 33
Djup (mm.) : 24
Material : Plastic
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / MB 10622
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
MB 10622


Sample image
Order symbol : MB 10622
Produktnummer : 3530622
Beskrivning : Par inkl. skruv och borrmall
Anmärkningar : Gångjärn PC
EAN-nummer : 6418074039644
El. number :
- Danmark : 8212054561
- Sverige : 2538415
Innehåller : Gångjärnstillbehör för en kapsling
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 24 | 33 | 24 |
Material : | |
---|---|
Material : | Plastic |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)