En triangelskruv


EK / EK - Accessories / DS 10581
DS 10581 3540581
Mått 100 x 10 x 10
Innehåller : En triangelskruv
Teknisk data
Produktnummer : 3540581
Beskrivning : Trekantsskruv
Anmärkningar : för 30/80/100 mm lock
Förpackning : 100
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074030757
Elnummer Danmark : 8212008229
Elnummer Sverige : 2538420
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 100
Bredd (mm.) : 10
Djup (mm.) : 10
Material : Polyamide
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / DS 10581
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
DS 10581


Sample image
Order symbol : DS 10581
Produktnummer : 3540581
Beskrivning : Trekantsskruv
Anmärkningar : för 30/80/100 mm lock
EAN-nummer : 6418074030757
El. number :
- Danmark : 8212008229
- Sverige : 2538420
Innehåller : En triangelskruv
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 100 | 10 | 10 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polyamide |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )