Två vingskruvar med skruvar för monteringsplåt/Din skena


EK / EK - Accessories / HS 10562-2-set screw set
HS 10562-2-set screw set 3542562
Mått 100 x 100 x 10
Innehåller : Två vingskruvar med skruvar för monteringsplåt/Din skena
Teknisk data
Produktnummer : 3542562
Beskrivning : Skruvsats med vinghuvud
Anmärkningar : för 80mm lock
EAN-nummer : 6418074309723
Elnummer Danmark : 8212096820
Elnummer Sverige : 2507783
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 100
Bredd (mm.) : 100
Djup (mm.) : 10
Material : Polyamide
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / HS 10562-2-set screw set
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
HS 10562-2-set screw set


Sample image
Order symbol : HS 10562-2-set screw set
Produktnummer : 3542562
Beskrivning : Skruvsats med vinghuvud
Anmärkningar : för 80mm lock
EAN-nummer : 6418074309723
El. number :
- Danmark : 8212096820
- Sverige : 2507783
Innehåller : Två vingskruvar med skruvar för monteringsplåt/Din skena
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 100 | 100 | 10 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polyamide |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )