Fyra lockskruvar samt skruvar för monteringsplåt/DIN skena


EK / EK - Accessories / CS 10256-4
CS 10256-4 3544256
Mått 100 x 100 x 10
Innehåller : Fyra lockskruvar samt skruvar för monteringsplåt/DIN skena
Teknisk data
Produktnummer : 3544256
Beskrivning : för 30/100 mm lock
Anmärkningar : Set om 4 krysskruvar
Förpackning : 12
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074030856
Elnummer Danmark : 8212090101
Elnummer Sverige : 2507784
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 100
Bredd (mm.) : 100
Djup (mm.) : 10
Material : Polyamide
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / CS 10256-4
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
CS 10256-4


Sample image
Order symbol : CS 10256-4
Produktnummer : 3544256
Beskrivning : för 30/100 mm lock
Anmärkningar : Set om 4 krysskruvar
EAN-nummer : 6418074030856
El. number :
- Danmark : 8212090101
- Sverige : 2507784
Innehåller : Fyra lockskruvar samt skruvar för monteringsplåt/DIN skena
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 100 | 100 | 10 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polyamide |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )