Lås och nyckel






EK / EK - Accessories / MB 10598 EK/Solid lock
MB 10598 EK/Solid lock 3570598
Mått 50 x 50 x 20
Innehåller : Lås och nyckel
Teknisk data
Produktnummer : 3570598
Beskrivning : EK hörnlås
Anmärkningar : for 30mm covers only
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074320896
Elnummer Danmark : 8212052783
Elnummer Sverige : 2507789
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 50
Bredd (mm.) : 50
Djup (mm.) : 20
Material : Galvaniserat stål
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / MB 10598 EK/Solid lock
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
MB 10598 EK/Solid lock


Sample image
Order symbol : MB 10598 EK/Solid lock
Produktnummer : 3570598
Beskrivning : EK hörnlås
Anmärkningar : for 30mm covers only
EAN-nummer : 6418074320896
El. number :
- Danmark : 8212052783
- Sverige : 2507789
Innehåller : Lås och nyckel
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 50 | 50 | 20 |
Material : | |
---|---|
Material : | Galvaniserat stål |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )