Membranfläns, monteringstillbehör


EK / EK - Accessories / FMF 3 Set
FMF 3 Set 3576151
Mått 82 x 214 x 20
Innehåller : Membranfläns, monteringstillbehör
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 3576151
Beskrivning : Membranfläns storlek 2, IP65
Anmärkningar : Bussningspunkter: 2 x 24 mm - 54 mm, 1 x 30 mm -59 mm, 3 x 6 mm -14 mm
Förpackning : 12
EAN-nummer : 6418074320797
Elnummer Danmark : 8212052686
Elnummer Sverige : 2600084
ETIM : EC000211
Höjd (mm.) : 82
Bredd (mm.) : 214
Djup (mm.) : 20
Material : TPE
Förpackningsmaterial : TPE
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
EK / EK - Accessories / FMF 3 Set
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
FMF 3 Set


Sample image
Order symbol : FMF 3 Set
Produktnummer : 3576151
Beskrivning : Membranfläns storlek 2, IP65
Anmärkningar : Bussningspunkter: 2 x 24 mm - 54 mm, 1 x 30 mm -59 mm, 3 x 6 mm -14 mm
EAN-nummer : 6418074320797
El. number :
- Danmark : 8212052686
- Sverige : 2600084
Innehåller : Membranfläns, monteringstillbehör
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 82 | 214 | 20 |
Material : | |
---|---|
Material : | TPE |
Förpackningsmaterial : | TPE |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Helt isolerad |
Halogenfri : | Ja |
UV-beständig : | - |
Brandklassning : | UL 94 V0 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)