Membranfläns, monteringstillbehör


EK / EK - Accessories / FMF 17 Set
FMF 17 Set 3576152
Mått 84 x 216 x 24
Innehåller : Membranfläns, monteringstillbehör
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 3576152
Beskrivning : Membranfläns storlek 2, IP65
Anmärkningar : Bussningspunkter: 9 x 18 mm – 30 mm / 10 mm – 14 mm4 x 10 mm – 15 mm4 x 5 mm – 10 mm
Förpackning : 12
EAN-nummer : 6418074320803
Elnummer Danmark : 8212052699
Elnummer Sverige : 2600085
ETIM : EC000211
Höjd (mm.) : 84
Bredd (mm.) : 216
Djup (mm.) : 24
Material : TPE
Förpackningsmaterial : TPE
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
EK / EK - Accessories / FMF 17 Set
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
FMF 17 Set


Sample image
Order symbol : FMF 17 Set
Produktnummer : 3576152
Beskrivning : Membranfläns storlek 2, IP65
Anmärkningar : Bussningspunkter: 9 x 18 mm – 30 mm / 10 mm – 14 mm4 x 10 mm – 15 mm4 x 5 mm – 10 mm
EAN-nummer : 6418074320803
El. number :
- Danmark : 8212052699
- Sverige : 2600085
Innehåller : Membranfläns, monteringstillbehör
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 84 | 216 | 24 |
Material : | |
---|---|
Material : | TPE |
Förpackningsmaterial : | TPE |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Helt isolerad |
Halogenfri : | Ja |
UV-beständig : | - |
Brandklassning : | UL 94 V0 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 25.04.2025)