Kabelgenomförings membranfläns, monteringstillbehör




EK / EK - Accessories / FCE 2x64 Set
FCE 2x64 Set 3576157
Mått 94 x 216 x 39
Innehåller : Kabelgenomförings membranfläns, monteringstillbehör
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 3576157
Beskrivning : Kabelgenomföringssats storlek 2, IP44
Anmärkningar : Bussningspunkter: 2 x 30 mm – 64 mm, 2 x 8 mm – 20 mm
Förpackning : 12
EAN-nummer : 6418074320858
Elnummer Danmark : 8212052741
Elnummer Sverige : 2600090
ETIM : EC000211
Höjd (mm.) : 94
Bredd (mm.) : 216
Djup (mm.) : 39
Material : TPE
Förpackningsmaterial : TPE
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
EK / EK - Accessories / FCE 2x64 Set
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
FCE 2x64 Set


Sample image
Order symbol : FCE 2x64 Set
Produktnummer : 3576157
Beskrivning : Kabelgenomföringssats storlek 2, IP44
Anmärkningar : Bussningspunkter: 2 x 30 mm – 64 mm, 2 x 8 mm – 20 mm
EAN-nummer : 6418074320858
El. number :
- Danmark : 8212052741
- Sverige : 2600090
Innehåller : Kabelgenomförings membranfläns, monteringstillbehör
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 94 | 216 | 39 |
Material : | |
---|---|
Material : | TPE |
Förpackningsmaterial : | TPE |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Helt isolerad |
Halogenfri : | Ja |
UV-beständig : | - |
Brandklassning : | UL 94 V0 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )