Täckfläns, tätning, monteringstillbehör


EK / EK - Accessories / MB 10546 GB set
MB 10546 GB set 3590546
Mått 85 x 216 x 10
Innehåller : Täckfläns, tätning, monteringstillbehör
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 3590546
Beskrivning : Flänspackningssats, storlek 2
Anmärkningar : med täckplatta
EAN-nummer : 6418074092489
Elnummer Sverige : 2507790
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 85
Bredd (mm.) : 216
Djup (mm.) : 10
Material : Polykarbonat
Förpackningsmaterial : EPDM
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Täthetsklass (EN 60529): IP65
Slagtålighet (EN 62262): IK08
Brandklassning : UL 94 5VA
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
EK / EK - Accessories / MB 10546 GB set
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
MB 10546 GB set


Sample image
Order symbol : MB 10546 GB set
Produktnummer : 3590546
Beskrivning : Flänspackningssats, storlek 2
Anmärkningar : med täckplatta
EAN-nummer : 6418074092489
El. number :
- Sverige : 2507790
Innehåller : Täckfläns, tätning, monteringstillbehör
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 85 | 216 | 10 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Förpackningsmaterial : | EPDM |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
Brandklassning : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )