DIN-skenesystem inklusive frontplatta


EK / EK - Accessories / DRS EKH 1919 1x9M
DRS EKH 1919 1x9M 3770200
Mått 173 x 173 x 90
Innehåller : DIN-skenesystem inklusive frontplatta
Teknisk data
Produktnummer : 3770200
Beskrivning : DIN skene system
Anmärkningar : 1 rad 9moduler
EAN-nummer : 6418074320292
Elnummer Danmark : 8212052990
Elnummer Sverige : 2507794
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 173
Bredd (mm.) : 173
Djup (mm.) : 90
Material : Galvaniserat stål
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / DRS EKH 1919 1x9M
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
DRS EKH 1919 1x9M


Sample image
Order symbol : DRS EKH 1919 1x9M
Produktnummer : 3770200
Beskrivning : DIN skene system
Anmärkningar : 1 rad 9moduler
EAN-nummer : 6418074320292
El. number :
- Danmark : 8212052990
- Sverige : 2507794
Innehåller : DIN-skenesystem inklusive frontplatta
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 173 | 173 | 90 |
Material : | |
---|---|
Material : | Galvaniserat stål |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )