DIN-skenesystem inklusive frontplatta


EK / EK - Accessories / DRS EKP 3828 3x14M
DRS EKP 3828 3x14M 3770205
Mått 364 x 264 x 90
Innehåller : DIN-skenesystem inklusive frontplatta
Teknisk data
Produktnummer : 3770205
Beskrivning : DIN skene system
Anmärkningar : 2 rader 14 moduler
EAN-nummer : 6418074320391
Elnummer Danmark : 8212053041
Elnummer Sverige : 2507799
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 364
Bredd (mm.) : 264
Djup (mm.) : 90
Material : Galvaniserat stål
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / DRS EKP 3828 3x14M
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
DRS EKP 3828 3x14M


Sample image
Order symbol : DRS EKP 3828 3x14M
Produktnummer : 3770205
Beskrivning : DIN skene system
Anmärkningar : 2 rader 14 moduler
EAN-nummer : 6418074320391
El. number :
- Danmark : 8212053041
- Sverige : 2507799
Innehåller : DIN-skenesystem inklusive frontplatta
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 364 | 264 | 90 |
Material : | |
---|---|
Material : | Galvaniserat stål |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)