En DIN-skena


EK / EK - Accessories / DS35160E
DS35160E 3770863
Mått 160 x 35 x 7
Innehåller : En DIN-skena
Teknisk data
Produktnummer : 3770863
Beskrivning : DIN 35 skena
Anmärkningar : 35x160x7.5mm
EAN-nummer : 6418074302625
Elnummer Danmark : 8212013803
Elnummer Sverige : 2507802
ETIM : EC001285
Höjd (mm.) : 160
Bredd (mm.) : 35
Djup (mm.) : 7
Material : Galvaniserat stål
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / DS35160E
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
DS35160E


Sample image
Order symbol : DS35160E
Produktnummer : 3770863
Beskrivning : DIN 35 skena
Anmärkningar : 35x160x7.5mm
EAN-nummer : 6418074302625
El. number :
- Danmark : 8212013803
- Sverige : 2507802
Innehåller : En DIN-skena
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 160 | 35 | 7 |
Material : | |
---|---|
Material : | Galvaniserat stål |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )