En täckplatta




EK / EK - Accessories / DRCP 12M
DRCP 12M 5026195
Mått 214 x 52 x 7
Innehåller : En täckplatta
Teknisk data
Produktnummer : 5026195
Beskrivning : Täckplatta för 12 moduler
Anmärkningar : Täckplatta (12 mod.)
Förpackning : 12
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074316974
Elnummer Danmark : 8212052770
Elnummer Sverige : 2507806
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 214
Bredd (mm.) : 52
Djup (mm.) : 7
Material : Polypropylen
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / DRCP 12M
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
DRCP 12M


Sample image
Order symbol : DRCP 12M
Produktnummer : 5026195
Beskrivning : Täckplatta för 12 moduler
Anmärkningar : Täckplatta (12 mod.)
EAN-nummer : 6418074316974
El. number :
- Danmark : 8212052770
- Sverige : 2507806
Innehåller : En täckplatta
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 214 | 52 | 7 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polypropylen |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)