Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid. Innehåller DIN-skene system.








MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M 2539600
Mått 190 x 190 x 130
Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid. Innehåller DIN-skene system.
- IP66/67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2539600
Beskrivning : Transparent lock (klart)
Anmärkningar : Transparent cover
Förpackning : 4
EAN-nummer : 6418074320285
Elnummer Danmark : 8212052916
Elnummer Sverige : 2507754
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 190
Bredd (mm.) : 190
Djup (mm.) : 130
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Täthetsklass (EN 60529): IP66/67
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
MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M


Sample image
Order symbol : MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M
Produktnummer : 2539600
Beskrivning : Transparent lock (klart)
Anmärkningar : Transparent cover
EAN-nummer : 6418074320285
El. number :
- Danmark : 8212052916
- Sverige : 2507754
Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid. Innehåller DIN-skene system.
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 190 | 130 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Skåpfärg : | RAL_7035 |
Dörrfärg : | Clear transparent |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66/67; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)