Skip to content
  
Previous slide
EKH 30-G-2FSH product image 1
Next slide
EKH 30-G-2FSH thumbnail image 1
EKH 30-G-2FSH thumbnail image 2

EK / EKH / EKH 30-G-2FSH

EKH 30-G-2FSH 3530147

Mått 190 x 190 x 30

  • IP65
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3530147

Beskrivning : Grått

Anmärkningar : Gångjärnslock, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074040541

Elnummer Danmark : 8212012723

Elnummer Sverige : 2538220

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 190

Bredd (mm.) : 190

Djup (mm.) : 30
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
EK / EKH / EKH 30-G-2FSH

CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

EKH 30-G-2FSH

Fibox
3530147_EKH_30-G-2FSH_cover_1_72dpi

Sample image

Order symbol : EKH 30-G-2FSH

Produktnummer : 3530147

Beskrivning : Grått

Anmärkningar : Gångjärnslock, PC

EAN-nummer : 6418074040541

El. number :

  • Danmark : 8212012723
  • Sverige : 2538220
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 190 190 30
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Helt isolerad
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C