Skip to content
 
    Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid. Inkluderar monteringsplatta av plast.
   
Previous slide
EKJB MPI 130G product image 1
Next slide
EKJB MPI 130G thumbnail image 1
EKJB MPI 130G thumbnail image 2
EKJB MPI 130G thumbnail image 1

EK / EKJ / EKJB MPI 130G

EKJB MPI 130G 2538213

Mått 280 x 190 x 130

Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid. Inkluderar monteringsplatta av plast.

  • IP66/67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 2538213

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074321046

Elnummer Danmark : 8212010275

Elnummer Sverige : 2507748

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 280

Bredd (mm.) : 190

Djup (mm.) : 130
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
Täthetsklass (EN 60529): IP66/67
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
EK / EKJ / EKJB MPI 130G

CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

EKJB MPI 130G

Fibox
2538213_EKJB_MPI_130G_enclosure_1_72dpi

Sample image

Order symbol : EKJB MPI 130G

Produktnummer : 2538213

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074321046

El. number :

  • Danmark : 8212010275
  • Sverige : 2507748

Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid. Inkluderar monteringsplatta av plast.

Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 280 190 130
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
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C