Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid. Innehåller DIN-skene system.


MC EKJB 281913 T-2FSH 2x9M 2539601
Mått 280 x 190 x 130
Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid. Innehåller DIN-skene system.
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2539601
Beskrivning : Transparent lock (klart)
Anmärkningar : Transparent cover
Förpackning : 4
EAN-nummer : 6418074320308
Elnummer Danmark : 8212052929
Elnummer Sverige : 2507755
ETIM : EC002713
Höjd (mm.) : 280
Bredd (mm.) : 190
Djup (mm.) : 130
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
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
MC EKJB 281913 T-2FSH 2x9M


Sample image
Order symbol : MC EKJB 281913 T-2FSH 2x9M
Produktnummer : 2539601
Beskrivning : Transparent lock (klart)
Anmärkningar : Transparent cover
EAN-nummer : 6418074320308
El. number :
- Danmark : 8212052929
- Sverige : 2507755
Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid. Innehåller DIN-skene system.
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 130 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Skåpfärg : | RAL_7035 |
Dörrfärg : | Clear transparent |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)