Skip to content
 
    Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid. Innehåller DIN-skene system.
   
Previous slide
MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M product image 3
Next slide
MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M thumbnail image 3
MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M thumbnail image 4

EK / EKJ / MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M

MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M 2539602

Mått 280 x 190 x 130

Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid. Innehåller DIN-skene system.

  • IP66/67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 2539602

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Transparent cover

Förpackning : 4

EAN-nummer : 6418074320322

Elnummer Danmark : 8212052932

Elnummer Sverige : 2507756

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 280

Bredd (mm.) : 190

Djup (mm.) : 130

Material :

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringar :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66/67
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
EK / EKJ / MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M

CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M

Fibox
2539602_MC_EKJB_281913_T-2FSH_1x14M_1_300dpi

Sample image

Order symbol : MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M

Produktnummer : 2539602

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Transparent cover

EAN-nummer : 6418074320322

El. number :

  • Danmark : 8212052932
  • Sverige : 2507756

Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid. Innehåller DIN-skene system.

2539602_FIBOX_MC_EKJB_281913T_2FSH_1x14M_DIM.DWG
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 280 190 130
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C