Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid. Innehåller DIN-skene system. Med inspektionslucka.


JBL12-1 2550005
Mått 190 x 280 x 160
Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid. Innehåller DIN-skene system. Med inspektionslucka.
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2550005
Beskrivning : Modulär komponentkapsling med DIN-skensystem, grått skruvlock med inspektionsfönster, frontplatta med 1x13 modulöppning
EAN-nummer : 6418074300140
Elnummer Danmark : 8212010602
Elnummer Sverige : 2507763
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 190
Bredd (mm.) : 280
Djup (mm.) : 160
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
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
JBL12-1


Sample image
Order symbol : JBL12-1
Produktnummer : 2550005
Beskrivning : Modulär komponentkapsling med DIN-skensystem, grått skruvlock med inspektionsfönster, frontplatta med 1x13 modulöppning
EAN-nummer : 6418074300140
El. number :
- Danmark : 8212010602
- Sverige : 2507763
Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid. Innehåller DIN-skene system. Med inspektionslucka.
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 280 | 160 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Skåpfärg : | RAL_7035 |
Dörrfärg : | Clear transparent |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)