Kapsling inkl. 5 x 1,5 mm2 - 50 mm2 Cu/Al-plintar och kabelgenomföringsflänsar






CUAL EK 281913 G 50mm2 2674640
Mått 280 x 190 x 130
Innehåller : Kapsling inkl. 5 x 1,5 mm2 - 50 mm2 Cu/Al-plintar och kabelgenomföringsflänsar
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2674640
Beskrivning : Kopplingskapsling
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074319692
Elnummer Danmark : 8212052877
Elnummer Sverige : 2674640
ETIM : EC002713
Höjd (mm.) : 280
Bredd (mm.) : 190
Djup (mm.) : 130
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
CUAL EK 281913 G 50mm2


Sample image
Order symbol : CUAL EK 281913 G 50mm2
Produktnummer : 2674640
Beskrivning : Kopplingskapsling
EAN-nummer : 6418074319692
El. number :
- Danmark : 8212052877
- Sverige : 2674640
Innehåller : Kapsling inkl. 5 x 1,5 mm2 - 50 mm2 Cu/Al-plintar och kabelgenomföringsflänsar
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 130 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)