Skip to content
  
Previous slide
EKJ 30-T-FSH19 cover product image 1
Next slide
EKJ 30-T-FSH19 cover thumbnail image 1
EKJ 30-T-FSH19 cover thumbnail image 2
EKJ 30-T-FSH19 cover thumbnail image 3

EK / EKJ / EKJ 30-T-FSH19 cover

EKJ 30-T-FSH19 cover 3620146

Mått 190 x 280 x 30

  • IP65
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3620146

Beskrivning : Transparent (klart)

Anmärkningar : Gångjärnslock, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074040565

Elnummer Danmark : 8212012707

Elnummer Sverige : 2507792

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 190

Bredd (mm.) : 280

Djup (mm.) : 30

Material :

Material : Polykarbonat

Dörrfärg : Clear transparent
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
EK / EKJ / EKJ 30-T-FSH19 cover

CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

EKJ 30-T-FSH19 cover

Fibox
3620146_EKJ_30-T-FSH19_cover_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKJ 30-T-FSH19 cover

Produktnummer : 3620146

Beskrivning : Transparent (klart)

Anmärkningar : Gångjärnslock, PC

EAN-nummer : 6418074040565

El. number :

  • Danmark : 8212012707
  • Sverige : 2507792
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 190 280 30
Material :
Material : Polykarbonat
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Helt isolerad
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C