Skip to content
  
Previous slide
EKJ 30-G-FSH19 cover product image 1
Next slide
EKJ 30-G-FSH19 cover thumbnail image 1
EKJ 30-G-FSH19 cover thumbnail image 2

EK / EKJ / EKJ 30-G-FSH19 cover

EKJ 30-G-FSH19 cover 3630146

Mått 190 x 280 x 30

  • IP65
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3630146

Beskrivning : Grått

Anmärkningar : Gångjärnslock, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074040572

Elnummer Danmark : 8212012710

Elnummer Sverige : 2507793

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 190

Bredd (mm.) : 280

Djup (mm.) : 30
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
EK / EKJ / EKJ 30-G-FSH19 cover

CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

EKJ 30-G-FSH19 cover

Fibox
3630146_EKJ_30-G-FSH19_cover_1_72dpi

Sample image

Order symbol : EKJ 30-G-FSH19 cover

Produktnummer : 3630146

Beskrivning : Grått

Anmärkningar : Gångjärnslock, PC

EAN-nummer : 6418074040572

El. number :

  • Danmark : 8212012710
  • Sverige : 2507793
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 190 280 30
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Helt isolerad
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C