Teknisk data
Produktnummer : 3530557
Beskrivning : Grått
Anmärkningar : Gångjärnslock, PC
Förpackning : 8
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074010421
Elnummer Danmark : 8212012817
Elnummer Sverige : 2538228
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 380
Bredd (mm.) : 190
Djup (mm.) : 80
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
EKM 80-G-2FSH

Sample image
Order symbol : EKM 80-G-2FSH
Produktnummer : 3530557
Beskrivning : Grått
Anmärkningar : Gångjärnslock, PC
EAN-nummer : 6418074010421
El. number :
- Danmark : 8212012817
- Sverige : 2538228
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 190 | 80 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Helt isolerad |
UV-beständig : | UL 746C |
Brandklassning : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)