Skip to content
  
Previous slide
EKM 30-T2FSH190 product image 1
Next slide
EKM 30-T2FSH190 thumbnail image 1
EKM 30-T2FSH190 thumbnail image 1

EK / EKM / EKM 30-T2FSH190

EKM 30-T2FSH190 900847

Mått 190 x 380 x 30

  • IP65
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 900847

Beskrivning : Hinged cover, PC

Anmärkningar : Transparent

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074301666

Elnummer Danmark : 8212012600

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 190

Bredd (mm.) : 380

Djup (mm.) : 30

Material :

Material : Polykarbonat

Dörrfärg : Clear transparent
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
EK / EKM / EKM 30-T2FSH190

CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

EKM 30-T2FSH190

Fibox
900847_PROJ_EKM_30-T_2FSH_190 360_ANIMA_SMALL - Copy

Sample image

Order symbol : EKM 30-T2FSH190

Produktnummer : 900847

Beskrivning : Hinged cover, PC

Anmärkningar : Transparent

EAN-nummer : 6418074301666

El. number :

  • Danmark : 8212012600
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 190 380 30
Material :
Material : Polykarbonat
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C