Skip to content
  
Previous slide
EKO 30-G-2FSH product image 1
Next slide
EKO 30-G-2FSH thumbnail image 1
EKO 30-G-2FSH thumbnail image 2

EK / EKO / EKO 30-G-2FSH

EKO 30-G-2FSH 3530096

Mått 280 x 280 x 30

  • IP65
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3530096

Beskrivning : Grått

Anmärkningar : Gångjärnslock, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074010322

Elnummer Danmark : 8212012846

Elnummer Sverige : 2538223

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 280

Bredd (mm.) : 280

Djup (mm.) : 30
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
EK / EKO / EKO 30-G-2FSH

CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

EKO 30-G-2FSH

Fibox
3530096_EKO_30-G-2FSH_cover_1_72dpi

Sample image

Order symbol : EKO 30-G-2FSH

Produktnummer : 3530096

Beskrivning : Grått

Anmärkningar : Gångjärnslock, PC

EAN-nummer : 6418074010322

El. number :

  • Danmark : 8212012846
  • Sverige : 2538223
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 280 280 30
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Helt isolerad
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C