Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid. Inkluderar monteringsplatta av plast.






EK / EKPE, EKPG / EKPE MPI 130G
EKPE MPI 130G 2538246
Mått 380 x 280 x 130
Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid. Inkluderar monteringsplatta av plast.
- IP66/67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2538246
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074321084
Elnummer Danmark : 8212052822
Elnummer Sverige : 2507752
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 380
Bredd (mm.) : 280
Djup (mm.) : 130
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
Täthetsklass (EN 60529): IP66/67
Slagtålighet (EN 62262): IK08
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
EK / EKPE, EKPG / EKPE MPI 130G
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
EKPE MPI 130G


Sample image
Order symbol : EKPE MPI 130G
Produktnummer : 2538246
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
EAN-nummer : 6418074321084
El. number :
- Danmark : 8212052822
- Sverige : 2507752
Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid. Inkluderar monteringsplatta av plast.
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 130 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP66/67; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)