Skip to content
 
    Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid. Inkluderar monteringsplatta av plast.
   
Previous slide
EKPE MPI 130T product image 1
Next slide
EKPE MPI 130T thumbnail image 1
EKPE MPI 130T thumbnail image 2
EKPE MPI 130T thumbnail image 1

EK / EKPE, EKPG / EKPE MPI 130T

EKPE MPI 130T 2538346

Mått 380 x 280 x 130

Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid. Inkluderar monteringsplatta av plast.

  • IP66/67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 2538346

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074321091

Elnummer Danmark : 8212052864

Elnummer Sverige : 2507753

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 380

Bredd (mm.) : 280

Djup (mm.) : 130

Material :

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringar :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66/67
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
EK / EKPE, EKPG / EKPE MPI 130T

CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

EKPE MPI 130T

Fibox
2538346_EKPE_MPI_130T_2_72dpi

Sample image

Order symbol : EKPE MPI 130T

Produktnummer : 2538346

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074321091

El. number :

  • Danmark : 8212052864
  • Sverige : 2507753

Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid. Inkluderar monteringsplatta av plast.

Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 380 280 130
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C