EK / EKPE, EKPG / PGL13-1
PGL13-1 2550400
Mått 380 x 280 x 45
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2550400
Beskrivning : Cover with hinged inspection window
EAN-nummer : 6418074300799
Elnummer Danmark : 8212007589
Elnummer Sverige : 2507775
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 380
Bredd (mm.) : 280
Djup (mm.) : 45
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
EK / EKPE, EKPG / PGL13-1
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
PGL13-1


Sample image
Order symbol : PGL13-1
Produktnummer : 2550400
Beskrivning : Cover with hinged inspection window
EAN-nummer : 6418074300799
El. number :
- Danmark : 8212007589
- Sverige : 2507775
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 45 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
Brandklassning : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 07.04.2025)