Kapsling inkl. 5 x 6 mm2 - 95 mm2 Cu/Al-kabelskor och kabelgenomföringsflänsar






EK / EKPE, EKPG / CUAL EK 382813 G 95mm2
CUAL EK 382813 G 95mm2 2674641
Mått 380 x 280 x 130
Innehåller : Kapsling inkl. 5 x 6 mm2 - 95 mm2 Cu/Al-kabelskor och kabelgenomföringsflänsar
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2674641
Beskrivning : Kopplingskapsling
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074319708
Elnummer Danmark : 8212052893
Elnummer Sverige : 2674641
ETIM : EC002713
Höjd (mm.) : 380
Bredd (mm.) : 280
Djup (mm.) : 130
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
EK / EKPE, EKPG / CUAL EK 382813 G 95mm2
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
CUAL EK 382813 G 95mm2


Sample image
Order symbol : CUAL EK 382813 G 95mm2
Produktnummer : 2674641
Beskrivning : Kopplingskapsling
EAN-nummer : 6418074319708
El. number :
- Danmark : 8212052893
- Sverige : 2674641
Innehåller : Kapsling inkl. 5 x 6 mm2 - 95 mm2 Cu/Al-kabelskor och kabelgenomföringsflänsar
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 130 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)