EK / EKPE, EKPG / EKP 80-G-2FSH
EKP 80-G-2FSH 3530559
Mått 380 x 280 x 80
- IP65
Teknisk data
Produktnummer : 3530559
Beskrivning : Grått
Anmärkningar : Gångjärnslock, PC
Förpackning : 4
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074010469
Elnummer Danmark : 8212012891
Elnummer Sverige : 2538230
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 380
Bredd (mm.) : 280
Djup (mm.) : 80
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
EK / EKPE, EKPG / EKP 80-G-2FSH
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
EKP 80-G-2FSH

Sample image
Order symbol : EKP 80-G-2FSH
Produktnummer : 3530559
Beskrivning : Grått
Anmärkningar : Gångjärnslock, PC
EAN-nummer : 6418074010469
El. number :
- Danmark : 8212012891
- Sverige : 2538230
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 80 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Helt isolerad |
UV-beständig : | UL 746C |
Brandklassning : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)