EK / EKPE, EKPG / EKP30-T2FSH280
EKP30-T2FSH280 3620143
Mått 380 x 280 x 30
- IP65
Teknisk data
Produktnummer : 3620143
Beskrivning : Transparent (klart)
Anmärkningar : Gångjärnslock, PC
EAN-nummer : 6418074029775
Elnummer Danmark : 8212012697
Elnummer Sverige : 2507791
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 380
Bredd (mm.) : 280
Djup (mm.) : 30
Material : Polykarbonat
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Täthetsklass (EN 60529): IP65
Brandklassning : UL 94 V0
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
EK / EKPE, EKPG / EKP30-T2FSH280
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
EKP30-T2FSH280


Sample image
Order symbol : EKP30-T2FSH280
Produktnummer : 3620143
Beskrivning : Transparent (klart)
Anmärkningar : Gångjärnslock, PC
EAN-nummer : 6418074029775
El. number :
- Danmark : 8212012697
- Sverige : 2507791
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 30 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Dörrfärg : | Clear transparent |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
Brandklassning : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 07.04.2025)