EK / EKPE, EKPG / EKP 30-G2FSH280
EKP 30-G2FSH280 900694
Mått 380 x 280 x 30
- IP65
Teknisk data
Produktnummer : 900694
Beskrivning : Grått
Anmärkningar : Gångjärn på kortsidan
Förpackning : 8
EAN-nummer : 6418074301475
Elnummer Danmark : 8212012736
Elnummer Sverige : 2507812
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 380
Bredd (mm.) : 280
Djup (mm.) : 30
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
EK / EKPE, EKPG / EKP 30-G2FSH280
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
EKP 30-G2FSH280

Sample image
Order symbol : EKP 30-G2FSH280
Produktnummer : 900694
Beskrivning : Grått
Anmärkningar : Gångjärn på kortsidan
EAN-nummer : 6418074301475
El. number :
- Danmark : 8212012736
- Sverige : 2507812
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 30 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Helt isolerad |
Halogenfri : | Ja |
UV-beständig : | UL 746C |
Brandklassning : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)