Skip to content
 
    Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.
   
Previous slide
EKTH 130 G product image 1
Next slide
EKTH 130 G thumbnail image 1
EKTH 130 G thumbnail image 2
EKTH 130 G thumbnail image 1

EK / EKT / EKTH 130 G

EKTH 130 G 2538067

Mått 560 x 280 x 130

Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 2538067

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074013668

Elnummer Danmark : 8212051043

Elnummer Sverige : 2538067

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 560

Bredd (mm.) : 280

Djup (mm.) : 130
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
EK / EKT / EKTH 130 G

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

EKTH 130 G

Fibox
2538067_EKTH_130_G_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKTH 130 G

Produktnummer : 2538067

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074013668

El. number :

  • Danmark : 8212051043
  • Sverige : 2538067

Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

EKT
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 560 280 130
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
EKTZR Förhöjningsram för kapsling:
(560 x 280 x 50)
EKTVT Monteringsplåt för kapsling:
(518 x 238 x 1.5)
EKV 22 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(235 x 35 x 7)
EKV 50 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(515 x 35 x 7)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK