Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid. Innehåller DIN-skene system. Med inspektionslucka.


THL24-2 2550022
Mått 560 x 280 x 160
Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid. Innehåller DIN-skene system. Med inspektionslucka.
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2550022
Beskrivning : Modulär komponentkapsling med DIN-skensystem, grått skruvlock med två inspektionsfönster, frontplatta med 4x13 modulöppning
EAN-nummer : 6418074300652
Elnummer Danmark : 8212010767
Elnummer Sverige : 2507765
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 560
Bredd (mm.) : 280
Djup (mm.) : 160
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
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
THL24-2


Sample image
Order symbol : THL24-2
Produktnummer : 2550022
Beskrivning : Modulär komponentkapsling med DIN-skensystem, grått skruvlock med två inspektionsfönster, frontplatta med 4x13 modulöppning
EAN-nummer : 6418074300652
El. number :
- Danmark : 8212010767
- Sverige : 2507765
Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid. Innehåller DIN-skene system. Med inspektionslucka.
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 160 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Skåpfärg : | RAL_7035 |
Dörrfärg : | Clear transparent |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
Brandklassning : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)