Kapsling inkl. 2 x 5 x 25 mm2 - 150 mm2 Cu/Al-plintar och kabelgenomföringsflänsar


CUAL EK 562813 G 2X150mm2 2674643
Mått 560 x 280 x 130
Innehåller : Kapsling inkl. 2 x 5 x 25 mm2 - 150 mm2 Cu/Al-plintar och kabelgenomföringsflänsar
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2674643
Beskrivning : Kopplingskapsling
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074319722
Elnummer Danmark : 8212052903
Elnummer Sverige : 2674643
ETIM : EC002713
Höjd (mm.) : 560
Bredd (mm.) : 280
Djup (mm.) : 130
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
CUAL EK 562813 G 2X150mm2


Sample image
Order symbol : CUAL EK 562813 G 2X150mm2
Produktnummer : 2674643
Beskrivning : Kopplingskapsling
EAN-nummer : 6418074319722
El. number :
- Danmark : 8212052903
- Sverige : 2674643
Innehåller : Kapsling inkl. 2 x 5 x 25 mm2 - 150 mm2 Cu/Al-plintar och kabelgenomföringsflänsar
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 130 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)