Skip to content
 
    Underdel för kapsling
   
Previous slide
EKTH product image 1
Next slide
EKTH thumbnail image 1
EKTH thumbnail image 1

EK / EKT / EKTH

EKTH 3530132

Mått 560 x 280 x 100

Innehåller : Underdel för kapsling

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3530132

Beskrivning : Flänsöppningar: 6x storlek 21

Anmärkningar : Underdel, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074000125

Elnummer Danmark : 8212006603

Elnummer Sverige : 2537822

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 560

Bredd (mm.) : 280

Djup (mm.) : 100
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
EK / EKT / EKTH

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

EKTH

Fibox
3530132_EKTH_base 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKTH

Produktnummer : 3530132

Beskrivning : Flänsöppningar: 6x storlek 21

Anmärkningar : Underdel, PC

EAN-nummer : 6418074000125

El. number :

  • Danmark : 8212006603
  • Sverige : 2537822

Innehåller : Underdel för kapsling

EKT
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 560 280 100
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
EKTZR Förhöjningsram för kapsling:
(560 x 280 x 50)
EKTVT Monteringsplåt för kapsling:
(518 x 238 x 1.5)
EKV 22 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(235 x 35 x 7)
EKV 50 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(515 x 35 x 7)
Klassificeringar :
electrical_insulation : Helt isolerad
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK