Skip to content
  
Previous slide
EKT 30-G-3FSH product image 1
Next slide
EKT 30-G-3FSH thumbnail image 1
EKT 30-G-3FSH thumbnail image 2

EK / EKT / EKT 30-G-3FSH

EKT 30-G-3FSH 3530144

Mått 580 x 280 x 30

  • IP65
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3530144

Beskrivning : Grått

Anmärkningar : Gångjärnslock, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074010360

Elnummer Danmark : 8212012927

Elnummer Sverige : 2538225

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 580

Bredd (mm.) : 280

Djup (mm.) : 30
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
EK / EKT / EKT 30-G-3FSH

CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

EKT 30-G-3FSH

Fibox
3530144_EKT_30-G-3FSH_cover_2_72dpi

Sample image

Order symbol : EKT 30-G-3FSH

Produktnummer : 3530144

Beskrivning : Grått

Anmärkningar : Gångjärnslock, PC

EAN-nummer : 6418074010360

El. number :

  • Danmark : 8212012927
  • Sverige : 2538225
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 580 280 30
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Helt isolerad
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C