Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena








EKT 30-T 3720144
Mått 560 x 280 x 30
Innehåller : Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena
Teknisk data
Produktnummer : 3720144
Beskrivning : Transparent (klart)
Anmärkningar : Lock, PC
Förpackning : 4
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074000385
Elnummer Danmark : 8212007204
Elnummer Sverige : 2537870
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 560
Bredd (mm.) : 280
Djup (mm.) : 30
Material : Polykarbonat
Dörrfärg : Clear transparent
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
EKT 30-T


Sample image
Order symbol : EKT 30-T
Produktnummer : 3720144
Beskrivning : Transparent (klart)
Anmärkningar : Lock, PC
EAN-nummer : 6418074000385
El. number :
- Danmark : 8212007204
- Sverige : 2537870
Innehåller : Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 30 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Dörrfärg : | Clear transparent |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tillbehör : | |
---|---|
EKTZR |
Förhöjningsram för kapsling:
(560 x 280 x 50) |
EKTVT |
Monteringsplåt för kapsling:
(518 x 238 x 1.5) |
EKV 22 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(235 x 35 x 7) |
EKV 50 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(515 x 35 x 7) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)